Menu Search

Śruby ze zintegrowaną uszczelką

W produkcji

Śruby z uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającego dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby uszczelniające z tego asortymentu są wyposażone w łeb sześciokątny i zintegrowany o-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią elementu współpracującego. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być umieszczane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w rurach, zaworach lub pompach. Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być montowane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także używane w branży motoryzacyjnej i elektrycznej. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.

  • Dzięki funkcji uszczelniania zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania.
  • Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
  • Są wyposażone z łeb sześciokątny i O-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią, do której przylega.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0176

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h1 max Materiał A/F d1 l1 d2 ±0.05 Kup
11,3388 zł - 17,4442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 316
7.0
M4
20.0
4.5
23,1837 zł - 35,6672 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 316
16.0
M10
20.0
10.6
24,2366 zł - 37,2871 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 303
18.0
M12
30.0
12.85
20,6527 zł - 31,7734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
Stal nierdzewna 316
13.0
M8
16.0
8.5
10,2251 zł - 15,7309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 303
8.0
M5
12.0
5.6
15,3883 zł - 23,6743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2
Stal nierdzewna 303
10.0
M6
20.0
6.8
27,3041 zł - 42,0063 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 316
16.0
M10
50.0
10.6
26,7271 zł - 41,1185 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
Stal nierdzewna 316
13.0
M8
40.0
8.5
22,88 zł - 35,1999 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
Stal nierdzewna 316
13.0
M8
25.0
8.5
30,1591 zł - 46,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 303
18.0
M12
50.0
12.85
30,1591 zł - 46,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 316
18.0
M12
40.0
12.85
10,0226 zł - 15,4194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 303
7.0
M4
16.0
4.5
26,7271 zł - 41,1185 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 316
16.0
M10
40.0
10.6
6,783 zł - 10,4353 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
4.0
2.35
7,9978 zł - 12,3044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 316
5.5
M3
20.0
3.6
7,7953 zł - 11,9929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
8.0
2.35
6,8842 zł - 10,5911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 303
5.5
M3
8.0
3.6
7,0867 zł - 10,9026 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 303
5.5
M3
12.0
3.6
9,4152 zł - 14,4849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 303
7.0
M4
6.0
4.5
9,2127 zł - 14,1734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
12.0
2.35
  • z 5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 20.0 Stal nierdzewna 316

20258191

Przedział cen netto
17,4442 zł - 11,3388 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 20.0 Stal nierdzewna 316

20258535

Przedział cen netto
35,6672 zł - 23,1837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 30.0 Stal nierdzewna 303

20258641

Przedział cen netto
37,2871 zł - 24,2366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M8 16.0 Stal nierdzewna 316

20258436

Przedział cen netto
31,7734 zł - 20,6527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 12.0 Stal nierdzewna 303

20258245

Przedział cen netto
15,7309 zł - 10,2251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M6 20.0 Stal nierdzewna 303

20258344

Przedział cen netto
23,6743 zł - 15,3883 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 50.0 Stal nierdzewna 316

20258757

Przedział cen netto
42,0063 zł - 27,3041 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M8 40.0 Stal nierdzewna 316

20258764

Przedział cen netto
41,1185 zł - 26,7271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M8 25.0 Stal nierdzewna 316

20258474

Przedział cen netto
35,1999 zł - 22,88 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 50.0 Stal nierdzewna 303

20258689

Przedział cen netto
46,3985 zł - 30,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 40.0 Stal nierdzewna 316

20258672

Przedział cen netto
46,3985 zł - 30,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 16.0 Stal nierdzewna 303

20258726

Przedział cen netto
15,4194 zł - 10,0226 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 40.0 Stal nierdzewna 316

20258597

Przedział cen netto
41,1185 zł - 26,7271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 4.0 Stal nierdzewna 303

20257958

Przedział cen netto
10,4353 zł - 6,783 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 20.0 Stal nierdzewna 316

20258092

Przedział cen netto
12,3044 zł - 7,9978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 8.0 Stal nierdzewna 303

20257965

Przedział cen netto
11,9929 zł - 7,7953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 8.0 Stal nierdzewna 303

20258023

Przedział cen netto
10,5911 zł - 6,8842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 12.0 Stal nierdzewna 303

20258061

Przedział cen netto
10,9026 zł - 7,0867 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 6.0 Stal nierdzewna 303

20258108

Przedział cen netto
14,4849 zł - 9,4152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 12.0 Stal nierdzewna 303

20257989

Przedział cen netto
14,1734 zł - 9,2127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35