Menu Search

Śruby ze zintegrowaną uszczelką

W produkcji

Śruby z uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającego dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby uszczelniające z tego asortymentu są wyposażone w łeb sześciokątny i zintegrowany o-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią elementu współpracującego. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być umieszczane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w rurach, zaworach lub pompach. Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być montowane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także używane w branży motoryzacyjnej i elektrycznej. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.

  • Dzięki funkcji uszczelniania zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania.
  • Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
  • Są wyposażone z łeb sześciokątny i O-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią, do której przylega.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0176

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h1 max Materiał A/F d1 l1 d2 ±0.05 Kup
10,5288 zł - 16,1982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 303
8.0
M5
16.0
5.6
10,1239 zł - 15,5752 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 303
8.0
M5
10.0
5.6
15,8945 zł - 24,4531 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2
Stal nierdzewna 303
10.0
M6
25.0
6.8
9,6176 zł - 14,7964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 303
7.0
M4
10.0
4.5
16,9068 zł - 26,0106 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2
Stal nierdzewna 316
10.0
M6
20.0
6.8
11,035 zł - 16,977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 316
8.0
M5
10.0
5.6
10,4276 zł - 16,0424 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 316
7.0
M4
10.0
4.5
30,1591 zł - 46,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 316
18.0
M12
40.0
12.85
18,1217 zł - 27,8796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2
Stal nierdzewna 316
10.0
M6
30.0
6.8
18,5267 zł - 28,5026 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
Stal nierdzewna 303
13.0
M8
20.0
8.5
7,4916 zł - 11,5256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 316
5.5
M3
8.0
3.6
22,7179 zł - 34,9508 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 303
16.0
M10
25.0
10.6
11,9462 zł - 18,3787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 316
8.0
M5
20.0
5.6
6,9854 zł - 10,7469 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 303
5.5
M3
10.0
3.6
9,2127 zł - 14,1734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
12.0
2.35
11,3388 zł - 17,4442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 316
7.0
M4
20.0
4.5
7,2892 zł - 11,2141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 303
5.5
M3
20.0
3.6
6,783 zł - 10,4353 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
4.0
2.35
7,0867 zł - 10,9026 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 303
5.5
M3
12.0
3.6
10,2251 zł - 15,7309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 303
8.0
M5
12.0
5.6
  • z 5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 16.0 Stal nierdzewna 303

20258269

Przedział cen netto
16,1982 zł - 10,5288 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 10.0 Stal nierdzewna 303

20258221

Przedział cen netto
15,5752 zł - 10,1239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M6 25.0 Stal nierdzewna 303

20258368

Przedział cen netto
24,4531 zł - 15,8945 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 10.0 Stal nierdzewna 303

20258146

Przedział cen netto
14,7964 zł - 9,6176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M6 20.0 Stal nierdzewna 316

20258351

Przedział cen netto
26,0106 zł - 16,9068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 10.0 Stal nierdzewna 316

20258238

Przedział cen netto
16,977 zł - 11,035 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 10.0 Stal nierdzewna 316

20258153

Przedział cen netto
16,0424 zł - 10,4276 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 40.0 Stal nierdzewna 316

20258672

Przedział cen netto
46,3985 zł - 30,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M6 30.0 Stal nierdzewna 316

20258399

Przedział cen netto
27,8796 zł - 18,1217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M8 20.0 Stal nierdzewna 303

20258443

Przedział cen netto
28,5026 zł - 18,5267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 8.0 Stal nierdzewna 316

20258030

Przedział cen netto
11,5256 zł - 7,4916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 25.0 Stal nierdzewna 303

20258542

Przedział cen netto
34,9508 zł - 22,7179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 20.0 Stal nierdzewna 316

20258290

Przedział cen netto
18,3787 zł - 11,9462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 10.0 Stal nierdzewna 303

20258047

Przedział cen netto
10,7469 zł - 6,9854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 12.0 Stal nierdzewna 303

20257989

Przedział cen netto
14,1734 zł - 9,2127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 20.0 Stal nierdzewna 316

20258191

Przedział cen netto
17,4442 zł - 11,3388 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 20.0 Stal nierdzewna 303

20258085

Przedział cen netto
11,2141 zł - 7,2892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 4.0 Stal nierdzewna 303

20257958

Przedział cen netto
10,4353 zł - 6,783 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 12.0 Stal nierdzewna 303

20258061

Przedział cen netto
10,9026 zł - 7,0867 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 12.0 Stal nierdzewna 303

20258245

Przedział cen netto
15,7309 zł - 10,2251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6