Stalowe nakrętki cylindryczne są powszechnie używane w połączeniu ze śrubami pociągowymi lub śrubami kulowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Nakrętka przesuwa się po gwincie obracającej się śruby, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy.
Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w gwint wewnętrzny pasujący do gwintu śruby, co gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na zużycie wynikającą z zastosowanego materiału.
Używane w branży motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Dostępne jako standardowe nakrętki cylindryczne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1339
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | Powierzchnia styku | Prowadzenie | d2 tol. h10 | Kierunek gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,7719 zł - 58,3585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 3
|
14.0
|
210.0
|
3.0
|
30.0
|
Lewe
|
||
| 32,6125 zł - 43,4785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Lewe
|
||
| 166,4295 zł - 221,9284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Lewe
|
||
| 293,4161 zł - 345,1728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Lewe
|
||
| 1 502,4828 zł - 1 767,6276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR80 x 10
|
80.0
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
Lewe
|
||
| 1 130,0368 zł - 1 329,4683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
Lewe
|
||
| 30,015 zł - 39,9936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Prawe
|
||
| 40,0681 zł - 53,4354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Lewe
|
||
| 70,6604 zł - 94,2034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Lewe
|
||
| 88,2172 zł - 117,6021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Prawe
|
||
| 89,1312 zł - 118,8191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Prawe
|
||
| 1 191,2213 zł - 1 393,1926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR80 x 10
|
80.0
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
Prawe
|
||
| 676,9735 zł - 791,7954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Prawe
|
||
| 241,8518 zł - 299,537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Prawe
|
||
| 58,2022 zł - 77,6086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Prawe
|
||
| 96,3944 zł - 128,5547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Prawe
|
||
| 35,0175 zł - 46,6868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Prawe
|
||
| 38,8656 zł - 51,8312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Lewe
|
||
| 86,1008 zł - 114,781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Lewe
|
||
| 52,2377 zł - 69,643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Lewe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować