Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
4,9224 zł - 4,9224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
317.0 mm
1030.0 mm
Czarny
114.0 kg
5,5778 zł - 5,5778 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
267.0 mm
880.0 mm
Naturalny
114.0 kg
0,304 zł - 0,304 zł 1800 Na stanie
78.0 mm
265.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,1575 zł - 0,1575 zł 1800 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Naturalny
18.0 kg
0,5856 zł - 0,5856 zł 1100 Na stanie
66.0 mm
240.0 mm
Czarny
55.0 kg
0,6693 zł - 0,6693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
280.0 mm
Naturalny
55.0 kg
0,0421 zł - 0,0421 zł 56600 Na stanie
15.0 mm
75.0 mm
Naturalny
8.0 kg
1,862 zł - 1,862 zł 200 Na stanie
53.0 mm
200.0 mm
Czarny
8.0 kg
1,0277 zł - 1,0277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
380.0 mm
Czarny
80.0 kg
0,1575 zł - 0,1575 zł 6700 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,4016 zł - 0,4016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Naturalny
55.0 kg
0,1645 zł - 0,1645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,0691 zł - 0,0691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
140.0 mm
Czarny
13.0 kg
3,2172 zł - 3,2172 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
160.0 mm
550.0 mm
Czarny
23.0 kg
10244999 0,1826 zł - 0,1826 zł 2400 Na stanie
42.0 mm
160.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,9886 zł - 0,9886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
Naturalny
40.0 kg
0,2816 zł - 0,2816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
81.0 mm
280.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,6386 zł - 0,6386 zł 1000 Na stanie
125.0 mm
432.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,2788 zł - 0,2788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
250.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,3681 zł - 0,3681 zł 125300 Na stanie
102.0 mm
368.0 mm
Naturalny
22.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Czarny

10251645

Przedział cen netto
4,9224 zł - 4,9224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1030.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    317.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Naturalny

10245293

Przedział cen netto
5,5778 zł - 5,5778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    880.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    267.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244944

Przedział cen netto
0,304 zł - 0,304 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    265.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244500

Przedział cen netto
0,1575 zł - 0,1575 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247419

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    66.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247259

Przedział cen netto
0,6693 zł - 0,6693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244258

Przedział cen netto
0,0421 zł - 0,0421 zł

Zapasy magazynowe
56600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    75.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.4 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    15.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278611

Przedział cen netto
1,862 zł - 1,862 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247457

Przedział cen netto
1,0277 zł - 1,0277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244913

Przedział cen netto
0,1575 zł - 0,1575 zł

Zapasy magazynowe
6700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247228

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244920

Przedział cen netto
0,1645 zł - 0,1645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Czarny

10447413

Przedział cen netto
0,0691 zł - 0,0691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Grubość
    1.1 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
Opaska kablowa 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Czarny

10204054

Przedział cen netto
3,2172 zł - 3,2172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    160.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    23.0 kg
Opaska kablowa 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244999

Przedział cen netto
0,1826 zł - 0,1826 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    42.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Naturalny

10278628

Przedział cen netto
0,9886 zł - 0,9886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244685

Przedział cen netto
0,2816 zł - 0,2816 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    81.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245194

Przedział cen netto
0,6386 zł - 0,6386 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    432.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245088

Przedział cen netto
0,2788 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244715

Przedział cen netto
0,3681 zł - 0,3681 zł

Zapasy magazynowe
125300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2