Menu Search

Standardowe przelotki otwarte

Na stanie

Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE/TPV to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.

Grupa SR: SR1700

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
264 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Kolor Materiał Średnica otworu Średnica wewnętrzna Grubość panelu Wysokość całkowita Kup
6,0898 zł - 6,0898 zł 2600 Na stanie
30.0 mm
Czarny
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
8,5315 zł - 8,5315 zł 14000 Na stanie
35.0 mm
Czarny
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
1,9964 zł - 1,9964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
Czarny
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
5,3142 zł - 5,3142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
Czarny
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
6,6787 zł - 6,6787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
Czarny
PVC
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
0,1838 zł - 0,4504 zł 106170 Na stanie
11.0 mm
Czarny
PVC
8.0 mm
5.5 mm
0.8 mm
5.5 mm
137,1409 zł - 137,1409 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
Czarny
Guma silikonowa
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
43,7989 zł - 43,7989 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
Czarny
Guma silikonowa
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
10068793 0,1881 zł - 0,4609 zł 16850 Na stanie
11.0 mm
Czarny
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,2398 zł - 0,5876 zł 32500 Na stanie
14.2 mm
Czarny
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,623 zł - 3,9763 zł 50200 Na stanie
45.5 mm
Czarny
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,4506 zł - 3,5541 zł 3867 Na stanie
44.5 mm
Czarny
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,4768 zł - 1,1682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
PVC
19.0 mm
12.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
10070871 0,879 zł - 2,1535 zł 38903 Na stanie
30.0 mm
Czarny
PVC
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
10074459 2,2693 zł - 5,5598 zł 47020 Na stanie
60.0 mm
Czarny
PVC
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,3949 zł - 0,9677 zł 9000 Na stanie
19.0 mm
Czarny
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
0,2513 zł - 0,6158 zł 350 Na stanie
14.2 mm
Czarny
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1622 zł - 0,3976 zł 119400 Na stanie
9.5 mm
Czarny
PVC
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
10081754 0,9177 zł - 2,2485 zł 6164 Na stanie
31.4 mm
Czarny
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.2 mm
7.5 mm
10071649 0,3217 zł - 0,7882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Czarny
PVC
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • z 14
Przelotka 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Przedział cen netto
6,0898 zł - 6,0898 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica otworu
    23.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Przedział cen netto
8,5315 zł - 8,5315 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica całkowita
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica otworu
    31.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Przedział cen netto
5,3142 zł - 5,3142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Przedział cen netto
6,6787 zł - 6,6787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Średnica całkowita
    32.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    20.0 mm
  • Średnica otworu
    26.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka kablowa 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10075340

Przedział cen netto
0,4504 zł - 0,1838 zł

Zapasy magazynowe
106170 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    5.5 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    0.8 mm
Przelotka kablowa IP67 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Przedział cen netto
137,1409 zł - 137,1409 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Średnica całkowita
    46.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    26.0 mm
  • Grubość panelu
    2.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Przelotka kablowa IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Przedział cen netto
43,7989 zł - 43,7989 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica całkowita
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    14.0 mm
  • Grubość panelu
    2.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Przelotka kablowa 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793

Przedział cen netto
0,4609 zł - 0,1881 zł

Zapasy magazynowe
16850 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Średnica otworu
    7.9 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2398 zł

Zapasy magazynowe
32500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Średnica całkowita
    14.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica otworu
    11.0 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10070987

Przedział cen netto
3,9763 zł - 1,623 zł

Zapasy magazynowe
50200 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    9.5 mm
  • Średnica całkowita
    45.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    31.2 mm
  • Średnica otworu
    37.0 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

10081747

Przedział cen netto
3,5541 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
3867 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.4 mm
  • Średnica całkowita
    44.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    25.5 mm
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Grubość panelu
    0.8 mm
Przelotka kablowa 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

10090367

Przedział cen netto
1,1682 zł - 0,4768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.9 mm
  • Średnica całkowita
    25.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica otworu
    19.0 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10070871

Przedział cen netto
2,1535 zł - 0,879 zł

Zapasy magazynowe
38903 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    22.0 mm
  • Średnica otworu
    25.2 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10074459

Przedział cen netto
5,5598 zł - 2,2693 zł

Zapasy magazynowe
47020 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica całkowita
    60.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    45.0 mm
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 9.6 mm 13.5 mm 19.0 mm 3.2 mm

10090411

Przedział cen netto
0,9677 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    9.6 mm
  • Średnica całkowita
    19.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    9.6 mm
  • Średnica otworu
    13.5 mm
  • Grubość panelu
    3.2 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Przedział cen netto
0,6158 zł - 0,2513 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    14.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica otworu
    11.0 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10082324

Przedział cen netto
0,3976 zł - 0,1622 zł

Zapasy magazynowe
119400 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    9.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica otworu
    6.4 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka kablowa 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

10081754

Przedział cen netto
2,2485 zł - 0,9177 zł

Zapasy magazynowe
6164 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.5 mm
  • Średnica całkowita
    31.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    18.5 mm
  • Średnica otworu
    25.2 mm
  • Grubość panelu
    1.2 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071649

Przedział cen netto
0,7882 zł - 0,3217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.4 mm
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica otworu
    12.5 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm