Menu Search

Standardowe przelotki otwarte

Na stanie

Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.

Grupa SR: SR1700

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
265 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu Średnica wewnętrzna Grubość panelu Kup
0,2691 zł - 0,2691 zł 278 Na stanie
6.0 mm
0,3862 zł - 0,3862 zł 1500 Na stanie
6.0 mm
0,4336 zł - 0,4336 zł 15 Na stanie
8.0 mm
0,3681 zł - 0,3681 zł 750 Na stanie
10.0 mm
10284223 0,3235 zł - 0,3235 zł 250 Na stanie
10.0 mm
10284308 0,5814 zł - 0,5814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
10284384 0,1626 zł - 0,1923 zł 300 Na stanie
2.0 mm
0,4629 zł - 0,4629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
0,7934 zł - 0,7934 zł 100 Na stanie
16.0 mm
1,0137 zł - 1,0137 zł 8700 Na stanie
16.0 mm
10284261 0,4866 zł - 0,4866 zł 3150 Na stanie
11.0 mm
0,8171 zł - 0,8171 zł 1210 Na stanie
16.0 mm
0,1562 zł - 0,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
0,3193 zł - 0,3193 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
0,396 zł - 0,396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
0,3304 zł - 0,3304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
10284315 0,6191 zł - 0,6191 zł 1585 Na stanie
12.0 mm
0,5898 zł - 0,5898 zł 900 Na stanie
12.0 mm
0,3235 zł - 0,3235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
0,1626 zł - 0,1923 zł 2000 Na stanie
2.0 mm
  • z 14
Przelotka kablowa 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 1.0 mm EPDM

10284513

Przedział cen netto
0,2691 zł - 0,2691 zł

Zapasy magazynowe
278 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
Przelotka kablowa 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm EPDM

10284599

Przedział cen netto
0,3862 zł - 0,3862 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
Przelotka kablowa 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 4.0 mm EPDM

10284674

Przedział cen netto
0,4336 zł - 0,4336 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
Przelotka kablowa 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

10284759

Przedział cen netto
0,3681 zł - 0,3681 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
Przelotka kablowa 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PVC

10284223

Przedział cen netto
0,3235 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Przelotka kablowa 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10284308

Przedział cen netto
0,5814 zł - 0,5814 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica całkowita
    22.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Przelotka kablowa 2.0 mm 8.0 mm EPDM Czarny

10284384

Przedział cen netto
0,1923 zł - 0,1626 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
Przelotka kablowa 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 1.0 mm PVC

10284254

Przedział cen netto
0,4629 zł - 0,4629 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    11.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
Przelotka kablowa 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.0 mm PVC

10284339

Przedział cen netto
0,7934 zł - 0,7934 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica całkowita
    27.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Przelotka kablowa 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 4.0 mm EPDM

10284919

Przedział cen netto
1,0137 zł - 1,0137 zł

Zapasy magazynowe
8700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    27.0 mm
Przelotka kablowa 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PVC

10284261

Przedział cen netto
0,4866 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
3150 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    11.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Przelotka kablowa 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.5 mm PVC

10284346

Przedział cen netto
0,8171 zł - 0,8171 zł

Zapasy magazynowe
1210 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica całkowita
    27.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.5 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 1.0 mm EPDM

10284414

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1562 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
Przelotka kablowa 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.0 mm EPDM

10284605

Przedział cen netto
0,3193 zł - 0,3193 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
Przelotka kablowa 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm EPDM

10284681

Przedział cen netto
0,396 zł - 0,396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
Przelotka kablowa 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

10284230

Przedział cen netto
0,3304 zł - 0,3304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Przelotka kablowa 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 3.0 mm PVC

10284315

Przedział cen netto
0,6191 zł - 0,6191 zł

Zapasy magazynowe
1585 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica całkowita
    22.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka kablowa 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm EPDM

10284834

Przedział cen netto
0,5898 zł - 0,5898 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    22.0 mm
Przelotka kablowa 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.5 mm EPDM

10284612

Przedział cen netto
0,3235 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm 1.5 mm EPDM

10284391

Przedział cen netto
0,1923 zł - 0,1626 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    8.0 mm