Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE/TPV to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
Grupa SR: SR1700
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Kolor | Materiał | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4629 zł - 0,4629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7934 zł - 0,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2747 zł - 0,2747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
10284315 | 0,6191 zł - 0,6191 zł | 2085 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
10284209 | 0,4169 zł - 0,4169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0,5271 zł - 0,5271 zł | 750 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,8896 zł - 0,8896 zł | 1800 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2691 zł - 0,2691 zł | 77 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5438 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,937 zł - 0,937 zł | 1000 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3277 zł - 0,3277 zł | 2500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2802 zł - 0,2802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2802 zł - 0,2802 zł | 1800 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3235 zł - 0,3235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,3918 zł - 0,3918 zł | 180 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3472 zł - 0,3472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 240 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4364 zł - 0,4364 zł | 15240 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4434 zł - 0,4434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3695 zł - 0,3695 zł | 7800 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować