Menu Search

Standardowe przelotki otwarte

Na stanie

Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.

Grupa SR: SR1700

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
265 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu Średnica wewnętrzna Grubość panelu Kup
5,9124 zł - 14,4855 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,4992 zł - 0,4992 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
8,283 zł - 20,2934 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10102435 0,6428 zł - 1,5749 zł 1460 Na stanie
7.2 mm
0,6079 zł - 0,6079 zł 4000 Na stanie
12.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
5,1594 zł - 12,6407 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,4866 zł - 0,4866 zł 2480 Na stanie
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
1,743 zł - 4,2705 zł 16 Na stanie
24.9 mm
1,333 zł - 3,266 zł 436 Na stanie
9.6 mm
0,6595 zł - 0,6595 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,937 zł - 0,937 zł 783 Na stanie
15.5 mm
4,6295 zł - 4,6295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3555 zł - 0,3555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
10284049 0,3123 zł - 0,3123 zł 295 Na stanie
4.0 mm
0,1446 zł - 0,1717 zł 4000 Na stanie
3.0 mm
0,2328 zł - 0,5705 zł 210 Na stanie
4.0 mm
1.6 mm
0,3402 zł - 0,8336 zł 7685 Na stanie
6.4 mm
0,151 zł - 0,1781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,1472 zł - 0,1755 zł 24 Na stanie
2.0 mm
0,297 zł - 0,297 zł 4046 Na stanie
8.0 mm
  • z 14
Przelotka kablowa 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10325414

Przedział cen netto
14,4855 zł - 5,9124 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica otworu
    23.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    18.0 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10325315

Przedział cen netto
0,4992 zł - 0,4992 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
Przelotka kablowa 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10325438

Przedział cen netto
20,2934 zł - 8,283 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica otworu
    31.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    25.0 mm
Przelotka kablowa 15.9 mm 7.2 mm 10.3 mm 1.6 mm PVC

10102435

Przedział cen netto
1,5749 zł - 0,6428 zł

Zapasy magazynowe
1460 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    7.2 mm
  • Średnica całkowita
    15.9 mm
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
Przelotka kablowa 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10325346

Przedział cen netto
0,6079 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica otworu
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    9.0 mm
Przelotka kablowa 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10325407

Przedział cen netto
12,6407 zł - 5,1594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
Przelotka kablowa 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

10325308

Przedział cen netto
0,4866 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
2480 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica otworu
    9.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
Przelotka kablowa 38.0 mm 24.9 mm 31.0 mm Czarny TPE

10089835

Przedział cen netto
4,2705 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
  • Średnica wewnętrzna
    24.9 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    38.0 mm
Przelotka kablowa 23.0 mm 9.6 mm 13.5 mm 4.0 mm PVC

10102428

Przedział cen netto
3,266 zł - 1,333 zł

Zapasy magazynowe
436 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    9.6 mm
  • Średnica całkowita
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.8 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

10325339

Przedział cen netto
0,6595 zł - 0,6595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica otworu
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
Przelotka kablowa 22.2 mm 15.5 mm 18.8 mm Czarny TPE

10155622

Przedział cen netto
0,937 zł - 0,937 zł

Zapasy magazynowe
783 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
  • Średnica wewnętrzna
    15.5 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    22.2 mm
Przelotka kablowa 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10118177

Przedział cen netto
4,6295 zł - 4,6295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica otworu
    23.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    18.0 mm
Przelotka kablowa 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm PVC

10284124

Przedział cen netto
0,3555 zł - 0,3555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

10284049

Przedział cen netto
0,3123 zł - 0,3123 zł

Zapasy magazynowe
295 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka kablowa 3.0 mm 8.0 mm PVC Czarny

10284001

Przedział cen netto
0,1717 zł - 0,1446 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
Przelotka kablowa 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm TPE/TPV

10089521

Przedział cen netto
0,5705 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
210 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    9.5 mm
Przelotka kablowa 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR

10089606

Przedział cen netto
0,8336 zł - 0,3402 zł

Zapasy magazynowe
7685 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPR
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    14.2 mm
Przelotka kablowa 2.0 mm 8.0 mm PVC Czarny

10283998

Przedział cen netto
0,1781 zł - 0,151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

10283981

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    4.5 mm
Przelotka kablowa 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.5 mm PVC

10284148

Przedział cen netto
0,297 zł - 0,297 zł

Zapasy magazynowe
4046 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm