Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
Grupa SR: SR1700
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2245 zł - 0,2245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,3012 zł - 0,3012 zł | 3000 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1459 zł - 0,1743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,23 zł - 0,23 zł | 500 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,6386 zł - 1,5647 zł | 14465 Na stanie |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,4657 zł - 1,141 zł | 3380 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,2384 zł - 0,5841 zł | 28000 Na stanie |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,2663 zł - 0,2663 zł | 50 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,1459 zł - 0,1743 zł | 400 Na stanie |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,336 zł - 0,336 zł | 12400 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,3709 zł - 0,9087 zł | 5000 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,2537 zł - 0,2537 zł | 500 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
10089866 | 3,6255 zł - 3,6255 zł | 1000 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
10102442 | 2,7889 zł - 2,7889 zł | 1000 Na stanie |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0,785 zł - 0,785 zł | 500 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1472 zł - 0,1755 zł | 40 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,7808 zł - 1,9131 zł | 3988 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,3472 zł - 0,8506 zł | 20520 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5717 zł - 1,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,3472 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować