Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
Grupa SR: SR1700
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
10089828 | 1,2843 zł - 3,1465 zł | 4200 Na stanie |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0,6191 zł - 1,5168 zł | 4000 Na stanie |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,5717 zł - 1,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,3249 zł - 0,796 zł | 8105 Na stanie |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
1816 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
0,4992 zł - 0,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6079 zł - 0,6079 zł | 4000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,333 zł - 3,266 zł | 436 Na stanie |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
10155646 | 0,8928 zł - 0,8928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.673 in
17.1 mm
|
|
|
0,937 zł - 0,937 zł | 783 Na stanie |
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
4,6295 zł - 4,6295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,0758 zł - 5,0758 zł | 400 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,9682 zł - 5,9682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6149 zł - 0,6149 zł | 95 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3918 zł - 0,3918 zł | 5700 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,0299 zł - 4,0299 zł | 1156 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,743 zł - 4,2705 zł | 16 Na stanie |
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
||
10102435 | 0,6428 zł - 1,5749 zł | 1460 Na stanie |
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować