Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
Grupa SR: SR1700
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5271 zł - 0,5271 zł | 750 Na stanie |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,8896 zł - 0,8896 zł | 500 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,2691 zł - 0,2691 zł | 77 Na stanie |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,2747 zł - 0,2747 zł | 500 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,3862 zł - 0,3862 zł | 1500 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,4336 zł - 0,4336 zł | 15 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,4629 zł - 0,4629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
10284858 | 0,6707 zł - 0,6707 zł | 1750 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
1,5896 zł - 1,5896 zł | 2600 Na stanie |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
10284261 | 0,4866 zł - 0,4866 zł | 3150 Na stanie |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
10284483 | 0,2886 zł - 0,2886 zł | 250 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0,8171 zł - 0,8171 zł | 1210 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,1613 zł - 0,1885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,7934 zł - 0,7934 zł | 100 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,1562 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
10284384 | 0,1626 zł - 0,1923 zł | 300 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0,3012 zł - 0,3012 zł | 4000 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
10284223 | 0,3235 zł - 0,3235 zł | 250 Na stanie |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
10284308 | 0,5814 zł - 0,5814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
1,5199 zł - 1,5199 zł | 800 Na stanie |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować