Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
Grupa SR: SR1700
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3416 zł - 0,3416 zł | 1100 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,3555 zł - 0,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,2328 zł - 0,5705 zł | 210 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2203 zł - 0,5398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10089590 | 0,3402 zł - 0,8336 zł | 5900 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3918 zł - 0,3918 zł | 5700 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6149 zł - 0,6149 zł | 95 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3751 zł - 0,3751 zł | 1000 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,937 zł - 0,937 zł | 783 Na stanie |
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
4,6295 zł - 4,6295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10155646 | 0,8928 zł - 0,8928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.673 in
17.1 mm
|
|
|
5,0758 zł - 5,0758 zł | 400 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,9682 zł - 5,9682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,0798 zł - 6,0798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,0299 zł - 4,0299 zł | 1156 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10284186 | 0,3834 zł - 0,3834 zł | 5641 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
10284209 | 0,4169 zł - 0,4169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0,5271 zł - 0,5271 zł | 750 Na stanie |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,8896 zł - 0,8896 zł | 500 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować