Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329,4268 zł - 387,8002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 10300350 | 121,214 zł - 203,6396 zł | 37 Na stanie |
M10
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 343,6369 zł - 343,6369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 347,3048 zł - 347,3048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 145,1652 zł - 171,2596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 83,4993 zł - 98,8254 zł | 4 Na stanie |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 234,9784 zł - 276,1793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 95,7857 zł - 160,92 zł | 4 Na stanie |
M8
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 113,3173 zł - 128,5444 zł | 4 Na stanie |
M12
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 84,6227 zł - 99,8454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 248,4065 zł - 292,4092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 150,7818 zł - 177,8187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 326,2118 zł - 383,9784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 140,2501 zł - 140,2501 zł | 2 Na stanie |
M12
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 241,9661 zł - 241,9661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 248,4065 zł - 292,4092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 3,6534 zł - 6,1378 zł | 30 Na stanie |
M10
|
Sztywna metalowa
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 79,1352 zł - 93,3509 zł | 44 Na stanie |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 148,109 zł - 174,707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 111,879 zł - 187,9568 zł | 26 Na stanie |
M10
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować