Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,459 zł - 2,0058 zł | 800 Na stanie |
M6
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7889 zł - 6,8328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | 300 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5279 zł - 8,6435 zł | 201 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,9607 zł - 14,6039 zł | 186 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,5239 zł - 6,1837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8347 zł - 9,3951 zł | 25 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | 2 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7749 zł - 6,7986 zł | 679 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,6397 zł - 2,26 zł | 8100 Na stanie |
M6
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,1096 zł - 7,6186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0677 zł - 7,516 zł | 8 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,9701 zł - 7,2769 zł | 16 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4443 zł - 8,4385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,7371 zł - 9,1559 zł | 150 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,761 zł - 6,7645 zł | 3804 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8725 zł - 7,0378 zł | 95 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7092 zł - 3,7092 zł | 40 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4204 zł - 10,83 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 320,3339 zł - 320,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować