Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326,8445 zł - 384,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 234,9784 zł - 276,1793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 121,8054 zł - 121,8054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 113,3173 zł - 128,5444 zł | 4 Na stanie |
M12
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,6534 zł - 6,1378 zł | 30 Na stanie |
M10
|
Sztywna metalowa
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 148,109 zł - 174,707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 329,4268 zł - 387,8002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 10300350 | 121,214 zł - 203,6396 zł | 37 Na stanie |
M10
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 148,4814 zł - 148,4814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 462,7077 zł - 462,7077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 187,1217 zł - 187,1217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 294,8991 zł - 294,8991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 238,2982 zł - 238,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 122,0286 zł - 122,0286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 320,3339 zł - 320,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 355,9344 zł - 355,9344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 206,1003 zł - 206,1003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 170,8345 zł - 170,8345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 300,0028 zł - 300,0028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 422,0315 zł - 422,0315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować