Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5279 zł - 8,6435 zł | 201 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1096 zł - 7,6186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8626 zł - 9,4634 zł | 52 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5239 zł - 6,1837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | 300 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8626 zł - 9,4634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,9607 zł - 14,6039 zł | 186 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,9382 zł - 4,7488 zł | 1200 Na stanie |
M6
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2869 zł - 5,6029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9742 zł - 9,7367 zł | 245 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10290880 | 3,751 zł - 9,1901 zł | 500 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 4,1833 zł - 10,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,9025 zł - 16,9112 zł | 180 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 12,6198 zł - 12,6198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 13,0381 zł - 13,0381 zł | 150 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 13,0102 zł - 13,0102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 13,4983 zł - 13,4983 zł | 4924 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 14,7393 zł - 14,7393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,459 zł - 2,0058 zł | 800 Na stanie |
M6
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8347 zł - 9,3951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować