Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - metalowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
97 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Typ podstawy Kolor Długość gwintu Średnica podstawy Kup
3,3885 zł - 8,3018 zł 600 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
55.0 mm
17.0 mm
2,761 zł - 6,7645 zł 3804 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
35.0 mm
25.0 mm
3,8626 zł - 9,4634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sześciokątny
Czarny
25.0 mm
30.0 mm
3,8626 zł - 9,4634 zł 52 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
35.0 mm
30.0 mm
2,7749 zł - 6,7986 zł 679 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
20.0 mm
27.0 mm
3,4443 zł - 8,4385 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sześciokątny
Czarny
15.0 mm
30.0 mm
2,259 zł - 5,5345 zł 8 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
35.0 mm
17.0 mm
1,6397 zł - 2,26 zł 8100 Na stanie
M6
Sześciokątny
Czarny
25.0 mm
20.0 mm
2,2869 zł - 5,6029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Sześciokątny
Czarny
15.0 mm
25.0 mm
10290880 3,751 zł - 9,1901 zł 500 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
45.0 mm
30.0 mm
6,9025 zł - 16,9112 zł 180 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
105.0 mm
27.0 mm
3,0399 zł - 7,4477 zł 400 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
25.0 mm
27.0 mm
3,0399 zł - 7,4477 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sześciokątny
Czarny
35.0 mm
27.0 mm
3,7371 zł - 9,1559 zł 150 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
75.0 mm
17.0 mm
3,0677 zł - 7,516 zł 8 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
45.0 mm
17.0 mm
3,5279 zł - 8,6435 zł 201 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
35.0 mm
30.0 mm
3,9742 zł - 9,7367 zł 245 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
45.0 mm
30.0 mm
  • z 5
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M10 55.0 mm Czarny

10290545

Przedział cen netto
8,3018 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M8 35.0 mm Czarny

10290699

Przedział cen netto
6,7645 zł - 2,761 zł

Zapasy magazynowe
3804 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 30.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10290903

Przedział cen netto
9,4634 zł - 3,8626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 30.0 mm M10 35.0 mm Czarny

10290910

Przedział cen netto
9,4634 zł - 3,8626 zł

Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
27.0 mm Stopa maszynowa M10 20.0 mm

10290750

Przedział cen netto
6,7986 zł - 2,7749 zł

Zapasy magazynowe
679 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 30.0 mm M10 15.0 mm Czarny

10290897

Przedział cen netto
8,4385 zł - 3,4443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M8 35.0 mm Czarny

10290507

Przedział cen netto
5,5345 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 20.0 mm M6 25.0 mm Czarny

10290606

Przedział cen netto
2,26 zł - 1,6397 zł

Zapasy magazynowe
8100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M8 15.0 mm Czarny

10290675

Przedział cen netto
5,6029 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 30.0 mm M8 45.0 mm Czarny

10290880

Przedział cen netto
9,1901 zł - 3,751 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
27.0 mm Stopa maszynowa M10 105.0 mm

10290828

Przedział cen netto
16,9112 zł - 6,9025 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    105.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 27.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10290767

Przedział cen netto
7,4477 zł - 3,0399 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 27.0 mm M10 35.0 mm Czarny

10290774

Przedział cen netto
7,4477 zł - 3,0399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M10 75.0 mm Czarny

10290569

Przedział cen netto
9,1559 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M10 45.0 mm Czarny

10290538

Przedział cen netto
7,516 zł - 3,0677 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 30.0 mm M8 35.0 mm Czarny

10290873

Przedział cen netto
8,6435 zł - 3,5279 zł

Zapasy magazynowe
201 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 30.0 mm M10 45.0 mm Czarny

10290927

Przedział cen netto
9,7367 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
245 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny