Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2769 zł - 8,0285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości, nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10286784 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 3662 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 29,0046 zł - 29,0046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 21,6419 zł - 21,6419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,8352 zł - 24,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 17,0402 zł - 17,0402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10286777 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 8400 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 10294086 | 5,9264 zł - 5,9264 zł | 216 Na stanie |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 16,6776 zł - 16,6776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,1936 zł - 17,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 28,9767 zł - 28,9767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10286791 | 1,8267 zł - 1,8267 zł | 6000 Na stanie |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 32,672 zł - 32,672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,7514 zł - 17,7514 zł | 10 Na stanie |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,9705 zł - 16,9705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,3131 zł - 19,3131 zł | 100 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 21,6977 zł - 21,6977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,1997 zł - 22,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 17,1936 zł - 17,1936 zł | 6 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,9089 zł - 25,9089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować