Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,0482 zł - 19,0482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
15,1019 zł - 15,1019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
22,6877 zł - 22,6877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
12,6755 zł - 12,6755 zł | 940 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,8905 zł - 9,5317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon, stal
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
17,0402 zł - 17,0402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
32,672 zł - 32,672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
21,9068 zł - 21,9068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
25,8252 zł - 25,8252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
29,5484 zł - 29,5484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,1279 zł - 18,1279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
26,2994 zł - 26,2994 zł | 50 Na stanie |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,5491 zł - 2,5491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
3,2769 zł - 8,0285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości, nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
22,1578 zł - 22,1578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
17,9605 zł - 17,9605 zł | 4 Na stanie |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
23,1479 zł - 23,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
21,6977 zł - 21,6977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
13,2612 zł - 13,2612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Elastomer termoplastyczny, polipropylen, stal nierdzewna
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
23,5662 zł - 23,5662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować