Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10286777 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 4400 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
21,6977 zł - 21,6977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
18,1279 zł - 18,1279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
17,9605 zł - 17,9605 zł | 4 Na stanie |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
19,3131 zł - 19,3131 zł | 100 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
15,7712 zł - 15,7712 zł | 6 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
26,2994 zł - 26,2994 zł | 50 Na stanie |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,4625 zł - 18,4625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
26,397 zł - 26,397 zł | 130 Na stanie |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,1139 zł - 18,1139 zł | 29 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
33,0764 zł - 33,0764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
22,1997 zł - 22,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,4765 zł - 18,4765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
10286784 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 1872 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
10294086 | 5,9264 zł - 5,9264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
10286791 | 1,8267 zł - 1,8267 zł | 6500 Na stanie |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
18,9645 zł - 18,9645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
13,2612 zł - 13,2612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Elastomer termoplastyczny, polipropylen, stal nierdzewna
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
23,1479 zł - 23,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
22,1578 zł - 22,1578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować