Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10286777 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 4400 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
21,6977 zł - 21,6977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
18,1279 zł - 18,1279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
17,9605 zł - 17,9605 zł | 4 Na stanie |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
19,3131 zł - 19,3131 zł | 100 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
15,7712 zł - 15,7712 zł | 6 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
26,2994 zł - 26,2994 zł | 50 Na stanie |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,4625 zł - 18,4625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
26,397 zł - 26,397 zł | 130 Na stanie |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,1139 zł - 18,1139 zł | 29 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
33,0764 zł - 33,0764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
22,1997 zł - 22,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,4765 zł - 18,4765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
10286784 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 1872 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
10294086 | 5,9264 zł - 5,9264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
10286791 | 1,8267 zł - 1,8267 zł | 6500 Na stanie |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
18,9645 zł - 18,9645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
13,2612 zł - 13,2612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Elastomer termoplastyczny, polipropylen, stal nierdzewna
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
23,1479 zł - 23,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
22,1578 zł - 22,1578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować