Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Grupa SR: SR1545
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Typ podstawy | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
15,1233 zł - 15,1233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16,497 zł - 16,497 zł | 40 Na stanie |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
22,8765 zł - 22,8765 zł | 40 Na stanie |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
21,0406 zł - 21,0406 zł | 18 Na stanie |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
12,7062 zł - 12,7062 zł | 40 Na stanie |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
17,1706 zł - 17,1706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
14,2384 zł - 14,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13,5912 zł - 13,5912 zł | 20 Na stanie |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
19,6141 zł - 19,6141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
22,1897 zł - 22,1897 zł | 1 Na stanie |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
17,2366 zł - 17,2366 zł | 114 Na stanie |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,4911 zł - 11,4911 zł | 76 Na stanie |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
16,7892 zł - 28,2059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
29,8692 zł - 50,1802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
69,5414 zł - 69,5414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
27,903 zł - 46,877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
76,7646 zł - 128,9646 zł | 3 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
33,2856 zł - 55,9198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
18,337 zł - 18,337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
40,0347 zł - 67,2584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować