Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Grupa SR: SR1545
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Typ podstawy | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
26,383 zł - 26,383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
76,7646 zł - 128,9646 zł | 3 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
22,2833 zł - 22,2833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
33,2856 zł - 55,9198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
69,5414 zł - 69,5414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
12,7062 zł - 12,7062 zł | 40 Na stanie |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
17,1706 zł - 17,1706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
19,6141 zł - 19,6141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
18,3928 zł - 30,8999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
40,0347 zł - 67,2584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
17,0914 zł - 17,0914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11,4911 zł - 11,4911 zł | 76 Na stanie |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
85,5915 zł - 85,5915 zł | 4 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
18,337 zł - 18,337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
15,1995 zł - 25,5352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
39,5467 zł - 39,5467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
38,4729 zł - 64,6346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
13,568 zł - 13,568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
99,4942 zł - 167,1504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
33,2856 zł - 55,9198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować