Menu Search

Stopki mocowane nitem

Na stanie

Stopki mocowane nitem ułatwiają przesuwanie mebli, a także w wysokim stopniu zabezpieczają powierzchnię. Prosta konstrukcja naszych stopek mocowanym nitem sprawia, że są szybkim i łatwym rozwiązaniem niewymagającym stosowania narzędzi.

Nasz asortyment obejmuje wykonane z czarnego TPE o klasie palności UL94 HB stopki do szybkiego montażu wyposażone w szary nit z acetalu. Nadają się idealnie do drewnianych szafek, obudów urządzeń, wolnostojących urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment obejmuje również miękkie stopki do szybkiego montażu o klasie twardości 86 Shore. One także są wykonane z czarnego TPE i wyposażone w trzpień z polipropylenu. Dostępne są również stopki z nitem zatrzaskowym wykonane z poliamidu 6/6 klasy UL94 V2 z podstawą z TPE. Zabezpieczają podłogi i końcówki rurek po przymocowaniu do zespołu nitem.

Stopki mocowane nitem instaluje się przez wciśnięcie w linii prostej. Mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zakończenia lub zderzaki w szerokiej gamie zastosowań i zespołów. Wbudowany nit wciskany mocuje się we wstępnie nawierconych otworach. Stopkę można całkowicie zdemontować.

Grupa SR: SR5796 ,SR5803, SR5806

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
41 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. kompatybilna średnica otworu Wysokość Maksymalna grubość panelu Pełny materiał Średnica podstawy Kup
0,3279 zł - 0,4377 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
17.9 mm
3.2 mm
Poliamid
10.3 mm
1,5199 zł - 1,5199 zł 120 Na stanie
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastyczny
20.0 mm
1,7066 zł - 2,1069 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
1,2254 zł - 1,6018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
1,5757 zł - 1,5757 zł 3500 Na stanie
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Elastomer termoplastyczny
20.0 mm
1,8045 zł - 1,8045 zł 100 Na stanie
5.2 mm
6.0 mm
2.30 mm
Elastomer termoplastyczny
15.0 mm
1,259 zł - 1,7426 zł 290 Na stanie
3.7 mm
4.0 mm
3.20 mm
Elastomer termoplastyczny
10.8 mm
2,4124 zł - 2,4124 zł 634 Na stanie
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
1,6175 zł - 3,963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Poliamid
50.0 mm
1,3003 zł - 1,6053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
1,2421 zł - 1,4527 zł 100 Na stanie
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastyczny
15.0 mm
2,2311 zł - 2,2311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
3.5 mm
3.5 mm
Nylon, Elastomer termoplastyczny
12.7 mm
1,5593 zł - 1,9251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
1,114 zł - 1,3754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastyczny
15.0 mm
1,5636 zł - 1,9304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
10170489 3,0677 zł - 3,0677 zł 3750 Na stanie
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
1,7251 zł - 2,1298 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
1,3318 zł - 1,6442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastomer termoplastyczny
15.0 mm
1,5949 zł - 1,8913 zł 4400 Na stanie
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
1,3093 zł - 1,3093 zł 1500 Na stanie
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Elastomer termoplastyczny
25.0 mm
  • z 3
Nit rozprężny 0.8 mm 3.2 mm PA Czarny

10406984

Przedział cen netto
0,4377 zł - 0,3279 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    17.9 mm
  • Średnica podstawy
    10.3 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.4 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 3.2 mm
  • Kolor
    Czarny
Stopki mocowane nitem 20.0 mm 15.0 mm 8.1 mm TPE

10320778

Przedział cen netto
1,5199 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    15.0 mm
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154830

Przedział cen netto
2,1069 zł - 1,7066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    8.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Czarny

10154731

Przedział cen netto
1,6018 zł - 1,2254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    4.2 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

10170472

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    10.0 mm
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Czarny

10154786

Przedział cen netto
1,8045 zł - 1,8045 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    15.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154915

Przedział cen netto
1,7426 zł - 1,259 zł

Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    4.0 mm
  • Średnica podstawy
    10.8 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154816

Przedział cen netto
2,4124 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
634 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki wciskane 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Przedział cen netto
3,963 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154823

Przedział cen netto
1,6053 zł - 1,3003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154854

Przedział cen netto
1,4527 zł - 1,2421 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    9.0 mm
  • Średnica podstawy
    15.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in TPE

10009208

Przedział cen netto
2,2311 zł - 2,2311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    3.5 mm
  • Średnica podstawy
    12.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon, Elastomer termoplastyczny
  • Materiał podstawy
    Elastomer
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Czarny

10154748

Przedział cen netto
1,9251 zł - 1,5593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    4.2 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Czarny

10009031

Przedział cen netto
1,3754 zł - 1,114 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    15.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154793

Przedział cen netto
1,9304 zł - 1,5636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 6.0 mm 0.305 in TPE

10170489

Przedział cen netto
3,0677 zł - 3,0677 zł

Zapasy magazynowe
3750 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154847

Przedział cen netto
2,1298 zł - 1,7251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    8.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Czarny

10009024

Przedział cen netto
1,6442 zł - 1,3318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    15.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154809

Przedział cen netto
1,8913 zł - 1,5949 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 25.0 mm 5.0 mm 0.305 in TPE

10170496

Przedział cen netto
1,3093 zł - 1,3093 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    5.0 mm
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny