Stopki mocowane nitem ułatwiają przesuwanie mebli, a także w wysokim stopniu zabezpieczają powierzchnię. Prosta konstrukcja naszych stopek mocowanym nitem sprawia, że są szybkim i łatwym rozwiązaniem niewymagającym stosowania narzędzi.
Nasz asortyment obejmuje wykonane z czarnego TPE o klasie palności UL94 HB stopki do szybkiego montażu wyposażone w szary nit z acetalu. Nadają się idealnie do drewnianych szafek, obudów urządzeń, wolnostojących urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment obejmuje również miękkie stopki do szybkiego montażu o klasie twardości 86 Shore. One także są wykonane z czarnego TPE i wyposażone w trzpień z polipropylenu. Dostępne są również stopki z nitem zatrzaskowym wykonane z poliamidu 6/6 klasy UL94 V2 z podstawą z TPE. Zabezpieczają podłogi i końcówki rurek po przymocowaniu do zespołu nitem.
Stopki mocowane nitem instaluje się przez wciśnięcie w linii prostej. Mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zakończenia lub zderzaki w szerokiej gamie zastosowań i zespołów. Wbudowany nit wciskany mocuje się we wstępnie nawierconych otworach. Stopkę można całkowicie zdemontować.
Grupa SR: SR5796 ,SR5803, SR5806
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. kompatybilna średnica otworu | Wysokość | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4807 zł - 1,7884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,4124 zł - 2,4124 zł | 1934 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,1005 zł - 1,3586 zł | 3000 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1647 zł - 1,4379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon, Elastomer termoplastyczny
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,7066 zł - 2,1069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,6175 zł - 3,963 zł | 120 Na stanie |
|
|
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,7251 zł - 2,1298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,3318 zł - 1,6442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | 1800 Na stanie |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,8045 zł - 1,8045 zł | 1200 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.30 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,2421 zł - 1,4527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,259 zł - 1,7426 zł | 290 Na stanie |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.20 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
1,1989 zł - 1,4802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,7569 zł - 2,169 zł | 2140 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
1,1288 zł - 1,7637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,3038 zł - 1,3038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10170489 | 3,0677 zł - 3,0677 zł | 2050 Na stanie |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon, Elastomer termoplastyczny
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować