Menu Search

Stopki mocowane nitem

Na stanie

Stopki mocowane nitem ułatwiają przesuwanie mebli, a także w wysokim stopniu zabezpieczają powierzchnię. Prosta konstrukcja naszych stopek mocowanym nitem sprawia, że są szybkim i łatwym rozwiązaniem niewymagającym stosowania narzędzi.

Nasz asortyment obejmuje wykonane z czarnego TPE o klasie palności UL94 HB stopki do szybkiego montażu wyposażone w szary nit z acetalu. Nadają się idealnie do drewnianych szafek, obudów urządzeń, wolnostojących urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment obejmuje również miękkie stopki do szybkiego montażu o klasie twardości 86 Shore. One także są wykonane z czarnego TPE i wyposażone w trzpień z polipropylenu. Dostępne są również stopki z nitem zatrzaskowym wykonane z poliamidu 6/6 klasy UL94 V2 z podstawą z TPE. Zabezpieczają podłogi i końcówki rurek po przymocowaniu do zespołu nitem.

Stopki mocowane nitem instaluje się przez wciśnięcie w linii prostej. Mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zakończenia lub zderzaki w szerokiej gamie zastosowań i zespołów. Wbudowany nit wciskany mocuje się we wstępnie nawierconych otworach. Stopkę można całkowicie zdemontować.

Grupa SR: SR5796 ,SR5803, SR5806

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
41 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. kompatybilna średnica otworu Wysokość Maksymalna grubość panelu Pełny materiał Średnica podstawy Kup
1,3038 zł - 1,3038 zł 5000 Na stanie
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastomer termoplastyczny
20.0 mm
2,4124 zł - 2,4124 zł 634 Na stanie
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
1,5949 zł - 1,8913 zł 5300 Na stanie
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
0,8606 zł - 1,0625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastyczny
10.8 mm
1,0204 zł - 1,2598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastomer termoplastyczny
10.8 mm
1,3996 zł - 1,7279 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastomer termoplastyczny
15.0 mm
1,7066 zł - 2,1069 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
1,6175 zł - 3,963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Poliamid
50.0 mm
2,2311 zł - 2,2311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7 mm
3.5 mm
2.1 mm
Nylon, Elastomer termoplastyczny
12.7 mm
1,259 zł - 1,7426 zł 290 Na stanie
3.7 mm
4.0 mm
3.20 mm
Elastomer termoplastyczny
10.8 mm
1,3038 zł - 1,3038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastyczny
20.0 mm
1,5757 zł - 1,5757 zł 2300 Na stanie
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Elastomer termoplastyczny
20.0 mm
1,114 zł - 1,3754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastyczny
15.0 mm
1,1288 zł - 1,7637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastyczny
15.0 mm
2,2311 zł - 2,2311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7 mm
3.5 mm
3.0 mm
Nylon, Elastomer termoplastyczny
12.7 mm
1,7291 zł - 1,7291 zł 150 Na stanie
8.1 mm
15.0 mm
0.8 mm
Elastomer termoplastyczny
20.0 mm
1,7569 zł - 2,169 zł 2940 Na stanie
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastyczny
14.2 mm
1,1647 zł - 1,4379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastyczny
10.8 mm
1,3003 zł - 1,6053 zł 785 Na stanie
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastomer termoplastyczny
21.0 mm
0,3279 zł - 0,4377 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
17.9 mm
3.2 mm
Poliamid
10.3 mm
  • z 3
Stopki mocowane nitem 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Przedział cen netto
1,3038 zł - 1,3038 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    10.0 mm
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154816

Przedział cen netto
2,4124 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
634 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154809

Przedział cen netto
1,8913 zł - 1,5949 zł

Zapasy magazynowe
5300 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154892

Przedział cen netto
1,0625 zł - 0,8606 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    4.0 mm
  • Średnica podstawy
    10.8 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154908

Przedział cen netto
1,2598 zł - 1,0204 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    4.0 mm
  • Średnica podstawy
    10.8 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154861

Przedział cen netto
1,7279 zł - 1,3996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    9.0 mm
  • Średnica podstawy
    15.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154830

Przedział cen netto
2,1069 zł - 1,7066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    8.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki wciskane 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Przedział cen netto
3,963 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki mocowane nitem 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

10009185

Przedział cen netto
2,2311 zł - 2,2311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    3.5 mm
  • Średnica podstawy
    12.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon, Elastomer termoplastyczny
  • Materiał podstawy
    Elastomer
Stopki mocowane nitem 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154915

Przedział cen netto
1,7426 zł - 1,259 zł

Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    4.0 mm
  • Średnica podstawy
    10.8 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Przedział cen netto
1,3038 zł - 1,3038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    10.0 mm
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

10170472

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    10.0 mm
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Czarny

10009031

Przedział cen netto
1,3754 zł - 1,114 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    15.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Czarny

10154779

Przedział cen netto
1,7637 zł - 1,1288 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    15.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

10009192

Przedział cen netto
2,2311 zł - 2,2311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    3.5 mm
  • Średnica podstawy
    12.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon, Elastomer termoplastyczny
  • Materiał podstawy
    Elastomer
Stopki mocowane nitem 20.0 mm 12.0 mm 8.1 mm TPE

10170519

Przedział cen netto
1,7291 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    15.0 mm
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 14.2 mm 5.5 mm 0.126 in TPE Czarny

10154717

Przedział cen netto
2,169 zł - 1,7569 zł

Zapasy magazynowe
2940 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    5.5 mm
  • Średnica podstawy
    14.2 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154885

Przedział cen netto
1,4379 zł - 1,1647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    4.0 mm
  • Średnica podstawy
    10.8 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopki mocowane nitem 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154823

Przedział cen netto
1,6053 zł - 1,3003 zł

Zapasy magazynowe
785 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    21.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nitowane
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Nit rozprężny 0.8 mm 3.2 mm PA Czarny

10406984

Przedział cen netto
0,4377 zł - 0,3279 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość
    17.9 mm
  • Średnica podstawy
    10.3 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.4 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 3.2 mm
  • Kolor
    Czarny