Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
Grupa SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Kształt podstawy | Wysokość podstawy | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7152 zł - 2,1176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 10172056 | 2,9587 zł - 2,9587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
Guma neoprenowa
|
|
|
| 10172070 | 1,3673 zł - 1,3673 zł | 286 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Guma neoprenowa
|
|
|
| 10172063 | 2,93 zł - 2,93 zł | 400 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Guma neoprenowa
|
|
|
| 1,8949 zł - 2,3394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 7,1527 zł - 7,1527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,3358 zł - 9,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,6481 zł - 3,6481 zł | 12400 Na stanie |
Biały
|
Okrągłe
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2955 zł - 3,174 zł | 8300 Na stanie |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 6,2622 zł - 15,3424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.906 in
23.0 mm
|
Naturalna guma
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | 1709 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,3648 zł - 0,8938 zł | 1825 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,7827 zł - 1,9177 zł | 10648 Na stanie |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 1,3745 zł - 3,3676 zł | 300 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 1,3429 zł - 1,3429 zł | 168400 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4797 zł - 1,1752 zł | 2412 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | 12600 Na stanie |
Biały
|
Okrągłe
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | 36300 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 1,2481 zł - 1,2481 zł | 70600 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polichlorek winylu
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować