Menu Search

Stopki z regulacją, higieniczne 75.0 mm M16 92.0 mm Chrom

Numer produktu Essentra:

10300190

Numer produktu produkcyjny:

550093

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
4 - 15 338,5889 zł
16 + 298,5061 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4

Zamów wielokrotność 4

Wartość netto:

1 354,36 zł

4 x 338,5889 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M16
Średnica podstawy 75.0 mm
Kolor Chrom
Typ podstawy Swivel
Długość gwintu 92.0 mm
Wysokość całkowita 180.0 mm
Nośność 750.0 kg
Rodzaj mocowania Śruba
Przegub obrotowy 7 °
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal nierdzewna, kauczuk nitrylowy

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt