Menu Search

Stopki z regulacją 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Miedź

Numer produktu Essentra:

10158265

Numer produktu produkcyjny:

HVTM-15

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 4

Zamów dowolną ilość

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10 x 1.5
Średnica podstawy 32.0 mm
Kolor Miedź
Typ podstawy Swivel
Długość gwintu 51.0 mm
Wysokość całkowita 73.0 mm
Nośność 1700.9 kg
Rodzaj mocowania Threaded Stud
Przegub obrotowy 15 °
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt