Menu Search

Stopki z regulacją 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Chrom

Numer produktu Essentra:

10158449

Numer produktu produkcyjny:

HVTME-15SS

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 3 165,8642 zł
4 + 118,4744 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

165,86 zł

1 x 165,8642 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10 x 1.5
Średnica podstawy 32.0 mm
Kolor Chrom
Typ podstawy Swivel
Długość gwintu 51.0 mm
Wysokość całkowita 76.0 mm
Nośność 1270.1 kg
Rodzaj mocowania Threaded Stud
Przegub obrotowy 15 °
Kod towaru 7318190090
Pełny materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt