Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,1019 zł - 15,1019 zł | 1 Na stanie |
M10
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Śruba ze stali ocynkowanej, plastik
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
18,1139 zł - 18,1139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamid; stal miękka
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
24,626 zł - 24,626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen, stal
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
254,8075 zł - 356,7305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal miękka ENP
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
527,4455 zł - 527,4455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Swivel
|
Chrom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
146,4447 zł - 246,0271 zł | 2 Na stanie |
M10
|
Swivel
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
178,2599 zł - 178,2599 zł | 4 Na stanie |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
158,9542 zł - 158,9542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal miękka
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
203,0632 zł - 230,3406 zł | 1 Na stanie |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
125,9882 zł - 211,6602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Swivel
|
Chrom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
241,7103 zł - 241,7103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal miękka
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
181,9158 zł - 181,9158 zł | 2 Na stanie |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal miękka
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
305,8798 zł - 346,9838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
131,8909 zł - 221,5768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Swivel
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal miękka
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
128,9396 zł - 216,6185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Swivel
|
Chrom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal miękka
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
162,1968 zł - 180,2186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Metal Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna; stal miękka
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
238,7981 zł - 270,882 zł | 1 Na stanie |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
141,3963 zł - 157,107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
138,358 zł - 153,7311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
133,7682 zł - 148,6314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować