Menu Search

Stopki poziomujące z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą obrotową

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Grupa SR: SR1569

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
10252918 50,0235 zł - 55,5817 zł 392 Na stanie
53,149 zł - 59,0544 zł 65 Na stanie
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 55.0 mm M10 75.0 mm Czarny

10252918

Przedział cen netto
55,5817 zł - 50,0235 zł

Zapasy magazynowe
392 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    55.0 mm
  • Nośność
    500.0 kg
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 55.0 mm M12 75.0 mm Czarny

10252925

Przedział cen netto
59,0544 zł - 53,149 zł

Zapasy magazynowe
65 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    55.0 mm
  • Nośność
    600.0 kg
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA