Menu Search

Stopki regulowane — standardowe/nieuchylne

Na stanie

Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Grupa SR: SR5439

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
49 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Średnica podstawy Kup
17,9105 zł - 17,9105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
3,4327 zł - 3,4327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
48.0 mm
3,5332 zł - 3,5332 zł 126 Na stanie
M12
48.0 mm
4,6104 zł - 4,6104 zł 52 Na stanie
M8
30.0 mm
3,1023 zł - 3,1023 zł 375 Na stanie
M8
38.0 mm
3,3896 zł - 3,3896 zł 26600 Na stanie
M12
38.0 mm
3,6625 zł - 3,6625 zł 150 Na stanie
M8
48.0 mm
3,9066 zł - 3,9066 zł 480 Na stanie
M12
48.0 mm
10259368 2,3698 zł - 2,3698 zł 1100 Na stanie
M8
25.0 mm
10259443 3,4327 zł - 3,4327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
2,8582 zł - 2,8582 zł 250 Na stanie
M8
38.0 mm
6,0324 zł - 6,0324 zł 10 Na stanie
M10
38.0 mm
2,5853 zł - 2,5853 zł 350 Na stanie
M8
25.0 mm
10259498 4,3232 zł - 4,3232 zł 400 Na stanie
M10
30.0 mm
3,0305 zł - 3,0305 zł 900 Na stanie
M10
30.0 mm
3,3896 zł - 3,3896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
38.0 mm
10259382 2,7433 zł - 2,7433 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
5,0988 zł - 5,0988 zł 90 Na stanie
M8
48.0 mm
2,2262 zł - 2,2262 zł 1961 Na stanie
M6
25.0 mm
3,5332 zł - 3,5332 zł 425 Na stanie
M12
38.0 mm
  • z 3
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 10.0 mm PP Czarny

10351369

Przedział cen netto
17,9105 zł - 17,9105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Kod towaru
    3926909790
Stopy regulacyjne nieuchylne 48.0 mm M8 Czarny

10259689

Przedział cen netto
3,4327 zł - 3,4327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 48.0 mm M12 Czarny

10259764

Przedział cen netto
3,5332 zł - 3,5332 zł

Zapasy magazynowe
126 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 30.0 mm M8 Czarny

10259450

Przedział cen netto
4,6104 zł - 4,6104 zł

Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 38.0 mm M8 Czarny

10259535

Przedział cen netto
3,1023 zł - 3,1023 zł

Zapasy magazynowe
375 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 38.0 mm M12 Czarny

10259610

Przedział cen netto
3,3896 zł - 3,3896 zł

Zapasy magazynowe
26600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 48.0 mm M8 Czarny

10259696

Przedział cen netto
3,6625 zł - 3,6625 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 48.0 mm M12 Czarny

10259771

Przedział cen netto
3,9066 zł - 3,9066 zł

Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 25.0 mm M8 Czarny

10259368

Przedział cen netto
2,3698 zł - 2,3698 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 30.0 mm M8 Czarny

10259443

Przedział cen netto
3,4327 zł - 3,4327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 38.0 mm M8 Czarny

10259528

Przedział cen netto
2,8582 zł - 2,8582 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 38.0 mm M10 Czarny

10259603

Przedział cen netto
6,0324 zł - 6,0324 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 25.0 mm M8 Czarny

10259375

Przedział cen netto
2,5853 zł - 2,5853 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
30.0 mm Stopa maszynowa M10

10259498

Przedział cen netto
4,3232 zł - 4,3232 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 30.0 mm M10 Czarny

10259467

Przedział cen netto
3,0305 zł - 3,0305 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 38.0 mm M8 Czarny

10259542

Przedział cen netto
3,3896 zł - 3,3896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 25.0 mm M8 Czarny

10259382

Przedział cen netto
2,7433 zł - 2,7433 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 48.0 mm M8 Czarny

10259702

Przedział cen netto
5,0988 zł - 5,0988 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 25.0 mm M6 Czarny

10259351

Przedział cen netto
2,2262 zł - 2,2262 zł

Zapasy magazynowe
1961 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny
Stopy regulacyjne nieuchylne 38.0 mm M12 Czarny

10259627

Przedział cen netto
3,5332 zł - 3,5332 zł

Zapasy magazynowe
425 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Kolor
    Czarny