Menu Search

Stopki wciskane

Na stanie

Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.

Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.

  • Dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z nylonu 6/6, gumy silikonowej, polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastomeru termoplastycznego (TPE).
  • Kształty: prostokąt, kąt prosty, koło, kwadrat
  • Kolory: czarny, brązowy, szary, naturalny i przezroczysty
  • Dostępne warianty z materiału klasy UL94 HB.


Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
133 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał podstawy Kolor Wysokość podstawy Kompatybilny zakres średnic otworów Średnica podstawy Kup
0,5138 zł - 1,259 zł 6845 Na stanie
PVC
Czarny
1.6 mm
7.7 mm
7,3766 zł - 7,3766 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon
Czarny
12.0 mm
16.0 mm
0,7836 zł - 1,92 zł 923 Na stanie
PVC
Przezroczyste
1,9243 zł - 1,9243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PVC
Czarny
3.0 mm
12.0 mm
1,8546 zł - 1,8546 zł 148950 Na stanie
PVC
Czarny
4.0 mm
10.0 mm
0,8366 zł - 2,0498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
LDPE
Czarny
4.8 mm
37.1 mm
10021828 2,259 zł - 2,259 zł 9600 Na stanie
TPE/TPV
Czarny
5.1 mm
15.7 mm
4,9642 zł - 12,1624 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Guma
Czarny
39.0 mm
19.0 mm
10163580 1,0123 zł - 1,0123 zł 7800 Na stanie
Elastomer
Czarny
2.3 mm
7.9 mm
0,6958 zł - 0,6958 zł 2000 Na stanie
PVC
Naturalny
3.0 mm
16.0 mm
10316320 4,2252 zł - 4,2252 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PVC
Czarny
25.3 mm
25.3 mm
5,3686 zł - 13,1531 zł 184 Na stanie
Guma
Czarny
37.7 mm
25.0 mm
2,0219 zł - 4,9537 zł 171 Na stanie
LDPE
Czarny
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,0346 zł - 2,5349 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PVC
Czarny
6.0 mm
19.0 mm
0,9496 zł - 2,3265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PA
Naturalny
12.7 mm
24.9 mm
7,8089 zł - 19,1319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
LDPE
Czarny
50.0 mm
25.0 - 50.0 mm
50.0 mm
2,3984 zł - 2,3984 zł 368 Na stanie
Elastomer
Czarny
12.2 mm
12.7 mm
0,2565 zł - 0,2565 zł 371 Na stanie
PVC
Czarny
10.0 mm
10.0 mm
3,6953 zł - 3,6953 zł 700 Na stanie
Elastomer
Czarny
3.5 mm
12.7 mm
5,2152 zł - 12,7773 zł 181 Na stanie
Guma
Szary
52.0 mm
25.0 mm
  • z 7
Stopki zatrzaskowe 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Czarny

10340776

Przedział cen netto
1,259 zł - 0,5138 zł

Zapasy magazynowe
6845 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.6 mm
  • Średnica podstawy
    7.7 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka przelotowa
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Stopki mocowane nitem 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Czarny

10338575

Przedział cen netto
7,3766 zł - 7,3766 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Średnica podstawy
    16.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka wpuszczana
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 8.0 mm 8.0 mm Przezroczyste PVC

10159095

Przedział cen netto
1,92 zł - 0,7836 zł

Zapasy magazynowe
923 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Odbojnik do sztaplowanych krzeseł
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Materiał podstawy
    PVC
  • Kod towaru
    3926300090
Stopki z trzpieniem zatrzaskowym 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

10060292

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.0 mm
  • Średnica podstawy
    12.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka wpuszczana
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Stopki z trzpieniem zatrzaskowym 10.0 mm 4.0 mm 6.0 mm PVC

10060223

Przedział cen netto
1,8546 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
148950 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.0 mm
  • Średnica podstawy
    10.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka wpuszczana
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Ogranicznik 37.1 mm 4.8 mm PA Czarny

10149157

Przedział cen netto
2,0498 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.8 mm
  • Średnica podstawy
    37.1 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Odbojnik z trzpieniem z łbem płaskim
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Stopki zatrzaskowe 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE/TPV Czarny

10021828

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
9600 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    5.1 mm
  • Średnica podstawy
    15.7 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nakładane
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Kolor
    Czarny
Stopki do kul, lasek lub balkoników 19.0 mm 39.0 mm Guma Czarny

10280331

Przedział cen netto
12,1624 zł - 4,9642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    39.0 mm
  • Średnica podstawy
    19.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka do kul, lasek lub balkoników
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Stopki zatrzaskowe 7.9 mm 2.3 mm 0.181 in TPE Czarny

10163580

Przedział cen netto
1,0123 zł - 1,0123 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.3 mm
  • Średnica podstawy
    7.9 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nakładane
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Kolor
    Czarny
Ogranicznik 16.0 mm 3.0 mm PVC Naturalny

10182703

Przedział cen netto
0,6958 zł - 0,6958 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.0 mm
  • Średnica podstawy
    16.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka do szkła
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Stopki zatrzaskowe 25.3 mm 25.3 mm PVC Czarny

10316320

Przedział cen netto
4,2252 zł - 4,2252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    25.3 mm
  • Średnica podstawy
    25.3 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka przelotowa
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Nasadka na trzpienie 25.0 mm 37.7 mm Guma Czarny

10280416

Przedział cen netto
13,1531 zł - 5,3686 zł

Zapasy magazynowe
184 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    37.7 mm
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka do kul, lasek lub balkoników
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Okrągłe Stopki wciskane Czarny PE

10155820

Przedział cen netto
4,9537 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
171 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    20.0 mm
  • Wysokość podstawy
    20.0 mm
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki kwadratowe ze wspornikiem
  • Kolor
    Czarny
Nasadka na trzpienie 30.0 mm 6.0 mm PVC Czarny

10257173

Przedział cen netto
2,5349 zł - 1,0346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.0 mm
  • Średnica podstawy
    19.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Płaska podstawa pręta
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Prostokątne
Ogranicznik 24.9 mm 12.7 mm PA Naturalny

10149874

Przedział cen netto
2,3265 zł - 0,9496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    12.7 mm
  • Średnica podstawy
    24.9 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Odbojnik trzpieniowy
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Czarny Prostokątne N/A Czarny PE

10155882

Przedział cen netto
19,1319 zł - 7,8089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    25.0 - 50.0 mm
  • Wysokość podstawy
    50.0 mm
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki prostokątne ze wspornikiem
  • Kolor
    Czarny
Stopki zatrzaskowe 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Czarny

10163597

Przedział cen netto
2,3984 zł - 2,3984 zł

Zapasy magazynowe
368 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    12.2 mm
  • Średnica podstawy
    12.7 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopki nakładane
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Kolor
    Czarny
Stopki zatrzaskowe 10.0 mm 10.0 mm PVC Czarny

10316337

Przedział cen netto
0,2565 zł - 0,2565 zł

Zapasy magazynowe
371 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    10.0 mm
  • Średnica podstawy
    10.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka przelotowa
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Stopka jodełkowa 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in TPE

10005958

Przedział cen netto
3,6953 zł - 3,6953 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.5 mm
  • Średnica podstawy
    12.7 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka montażowa z występami
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kolor
    Czarny
Stopki do kul, lasek lub balkoników 25.0 mm 52.0 mm Guma Szary

10280379

Przedział cen netto
12,7773 zł - 5,2152 zł

Zapasy magazynowe
181 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    52.0 mm
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka do kul, lasek lub balkoników
  • Kolor
    Szary
  • Kształt podstawy
    Okrągłe