Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4015 zł - 3,3621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
2,5936 zł - 6,3545 zł | 596 Na stanie |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
3,6813 zł - 9,0193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,7836 zł - 1,92 zł | 923 Na stanie |
PVC
|
Przezroczyste
|
|
|
|
||
0,6281 zł - 1,5389 zł | 13030 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,435 zł - 1,0659 zł | 9000 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,1643 zł - 1,1643 zł | 3990 Na stanie |
LDPE
|
Szary
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5717 zł - 1,4007 zł | 6000 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
10149201 | 0,5103 zł - 1,2504 zł | 23672 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
4,2112 zł - 10,3175 zł | 134 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5796 zł - 0,7014 zł | 5300 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9496 zł - 2,3265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
0,4627 zł - 0,5598 zł | 11900 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,1155 zł - 2,7331 zł | 1650 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,1415 zł - 10,1467 zł | 500 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8422 zł - 2,0635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,9642 zł - 12,1624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Czarny
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10316320 | 4,2252 zł - 4,2252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
1,0862 zł - 1,0862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,6953 zł - 3,6953 zł | 1800 Na stanie |
Elastomer
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować