Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9363 zł - 12,094 zł | 14 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,3542 zł - 0,3542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,2576 zł - 0,3117 zł | 350 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2774 zł - 0,6798 zł | 1874 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5912 zł - 1,4485 zł | 2950 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,7348 zł - 1,8004 zł | 88 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
0,6149 zł - 1,5066 zł | 1245 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7195 zł - 1,7628 zł | 3500 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,7272 zł - 11,5816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
11,9365 zł - 29,2445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Szary
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,1943 zł - 2,6733 zł | 445 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6175 zł - 3,963 zł | 548 Na stanie |
PE
|
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
7,8089 zł - 19,1319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10104149 | 0,5605 zł - 1,3734 zł | 40700 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0,3667 zł - 0,8985 zł | 15000 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,7709 zł - 4,3388 zł | 8 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,1176 zł - 12,5382 zł | 450 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8366 zł - 2,0498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
1,0625 zł - 1,0625 zł | 1500 Na stanie |
Elastomer
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
10163580 | 1,0123 zł - 1,0123 zł | 1000 Na stanie |
Elastomer
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować