Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5229 zł - 1,2811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4197 zł - 1,0283 zł | 26000 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2499 zł - 0,3024 zł | 37900 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3737 zł - 0,9156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4848 zł - 0,5866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5745 zł - 1,4075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9036 zł - 2,2138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,5014 zł - 1,2284 zł | 6250 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,389 zł - 0,9531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Naturalny
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4491 zł - 0,5435 zł | 4867 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
10316306 | 0,6135 zł - 0,6135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TPE
|
Czarny
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
1,994 zł - 1,994 zł | 300 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4378 zł - 1,0727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5229 zł - 1,2811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4992 zł - 1,223 zł | 4800 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,3568 zł - 1,3568 zł | 9200 Na stanie |
Elastomer
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
0,5438 zł - 1,3324 zł | 6600 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9287 zł - 2,2753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Naturalny
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,4699 zł - 1,1513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,9817 zł - 2,4051 zł | 231 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować