Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,506 zł - 3,6897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PP
|
Czarny
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,7052 zł - 6,6278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,8546 zł - 1,8546 zł | 15250 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,9822 zł - 14,6564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Czarny
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2499 zł - 0,3024 zł | 37900 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5138 zł - 1,259 zł | 10945 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
10339534 | 8,1868 zł - 9,3295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0,3918 zł - 0,3918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,2008 zł - 0,487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,2008 zł - 0,487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,1727 zł - 0,4192 zł | 4000 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,237 zł - 0,4977 zł | 2280 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,5647 zł - 1,3836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Przezroczyste
|
|
|
|
||
0,4592 zł - 1,1139 zł | 1500 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,2189 zł - 0,5363 zł | 10420 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,2878 zł - 0,696 zł | 330 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,2302 zł - 0,5576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,2008 zł - 0,487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,4029 zł - 0,9741 zł | 2855 Na stanie |
PVC
|
Przezroczyste
|
|
|
|
||
8,0738 zł - 8,0738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować