Stopki zatrzaskowe — czasami nazywane grzybkowymi z uwagi na swój kształt — to atrakcyjny zamiennik kółek zatrzaskowych i stóp zatrzaskowych. Po umieszczeniu w nogach lub podstawie mebla umożliwiają jego płynne i łatwe przesuwanie. Oferują większą stabilność niż kółka, które mogą się przesuwać w przód i w tył, w szczególności na podłogach wyłożonych kafelkami lub panelami.
Nasze stopki zatrzaskowe są wyposażone w czarną podstawę (stopę) z poliamidu (PA) i galwanizowany trzpień. Zatrzaskowy trzpień ułatwia instalację, a gładka podstawa z PA zapewnia bezwysiłkowe manewrowanie meblem.
Są dostępne w sześciu rodzajach, co pozwala dobrać je do różnych zastosowań. Typ 4 ma wydrążoną podstawę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość podstawy | Średnica otworu pod śrubę | Nośność | Długość mostka | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9747 zł - 7,9747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,1317 zł - 5,1317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,1317 zł - 5,1317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 8,7708 zł - 8,7708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,0655 zł - 4,0655 zł | 65 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 4,0655 zł - 4,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować