Menu Search

Stopy maszynowe - antywibracyjne

Na stanie

Tłumiące drgania stopy maszynowe o zwiększonej wytrzymałości niwelują wstrząsy i ograniczają hałas oraz zapewniają znakomitą przyczepność do podłogi. Te stopy nadają się idealnie do stosowania w maszynach i przenośnikach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica całkowita Wysokość podstawy Maks. obciążenie Długość gwintu Kup
526,6228 zł - 526,6228 zł 10 Na stanie
M16 x 120
191,2695 zł - 191,2695 zł 12 Na stanie
M10 x 80
326,9113 zł - 326,9113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 100
Stopki antywibracyjne 160.0 mm M16 x 120 Żółty

10300435

Przedział cen netto
526,6228 zł - 526,6228 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Żeliwo
  • Kod towaru
    7325999090
  • Średnica podstawy
    160.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 120
Stopki antywibracyjne 80.0 mm M10 x 80 Żółty

10300411

Przedział cen netto
191,2695 zł - 191,2695 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Żeliwo
  • Kod towaru
    7325999090
  • Średnica podstawy
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 80
Stopki antywibracyjne 120.0 mm M12 x 100 Żółty

10300428

Przedział cen netto
326,9113 zł - 326,9113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Żeliwo
  • Kod towaru
    7325999090
  • Średnica podstawy
    120.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 100