Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilna średnica wewnętrzna | Kolor | Wersja | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,3587 zł - 141,3587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Naturalny
|
Brak możliwości ustawiania w stos
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 20,2373 zł - 20,2373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturalny
|
Brak możliwości ustawiania w stos
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal miękka
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 1,0183 zł - 2,4949 zł | 1650 Na stanie |
|
Czarny
|
Stacking
|
|
Nylon
|
|
||
| 22,1045 zł - 22,1045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturalny
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal miękka
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 22,9644 zł - 22,9644 zł | 123 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturalny
|
Brak możliwości ustawiania w stos
|
2.126 in
54.0 mm
|
Stal miękka
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 29,4008 zł - 29,4008 zł | 125 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Naturalny
|
Brak możliwości ustawiania w stos
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stal miękka
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 10253793 | 24,5318 zł - 24,5318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturalny
|
Brak możliwości ustawiania w stos
|
2.126 in
54.0 mm
|
Stal miękka
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować