Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0162 zł - 3,0162 zł | 3 Na stanie |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,2406 zł - 2,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,8294 zł - 2,8294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,3985 zł - 2,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,3286 zł - 5,3286 zł | 610 Na stanie |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10256862 | 1,5224 zł - 1,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 2,7289 zł - 2,7289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10256855 | 1,0987 zł - 1,0987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9238 zł - 1,9238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,0305 zł - 3,0305 zł | 300 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,614 zł - 2,614 zł | 1554 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259818 | 2,3698 zł - 2,3698 zł | 2430 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 5,0988 zł - 5,0988 zł | 5380 Na stanie |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5763 zł - 3,5763 zł | 1110 Na stanie |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,0592 zł - 3,0592 zł | 2500 Na stanie |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7863 zł - 2,7863 zł | 3985 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259856 | 4,4668 zł - 4,4668 zł | 450 Na stanie |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 4,2657 zł - 4,2657 zł | 3040 Na stanie |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować