Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | 3560 Na stanie |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,9503 zł - 4,9503 zł | 5580 Na stanie |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3327 zł - 3,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,1654 zł - 3,1654 zł | 6950 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9323 zł - 3,9323 zł | 985 Na stanie |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | 3336 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,7551 zł - 4,7551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,9403 zł - 5,9403 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 5280 Na stanie |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3686 zł - 5,3686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 7,4742 zł - 7,4742 zł | 1030 Na stanie |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,9323 zł - 3,9323 zł | 150 Na stanie |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,6634 zł - 2,6634 zł | 1009 Na stanie |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9423 zł - 2,9423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259818 | 2,3008 zł - 2,3008 zł | 2360 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 2,51 zł - 2,51 zł | 1293 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4303 zł - 3,4303 zł | 1090 Na stanie |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,6674 zł - 3,6674 zł | 11830 Na stanie |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować