Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.
Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,6076 zł - 2,6076 zł | 300 Na stanie |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2,3845 zł - 2,3845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,4164 zł - 3,4164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
3,6116 zł - 3,6116 zł | 180 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,6395 zł - 3,6395 zł | 80 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
4,1275 zł - 4,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
10186848 | 3,1096 zł - 3,1096 zł | 816 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3,2211 zł - 3,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,5837 zł - 3,5837 zł | 490 Na stanie |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10186893 | 3,8626 zł - 3,8626 zł | 71 Na stanie |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
3,3885 zł - 3,3885 zł | 300 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,518 zł - 4,518 zł | 5200 Na stanie |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
3,6395 zł - 3,6395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
3,8626 zł - 3,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,9044 zł - 3,9044 zł | 1100 Na stanie |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
7,9762 zł - 13,4001 zł | 1303 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
7,8228 zł - 13,1424 zł | 625 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,8945 zł - 4,8945 zł | 11648 Na stanie |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
4,3228 zł - 4,3228 zł | 500 Na stanie |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować