Menu Search

Stopy regulacyjne - wahliwe

Na stanie

Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.

Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.

  • Dostępne wielkości gwintów: M6, M8 i M10.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Średnica podstawy Kup
3,7487 zł - 3,7487 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
32.0 mm
8,0575 zł - 13,5367 zł 400 Na stanie
M6
25.0 mm
  • z 2
Stopy regulacyjne obrotowe 32.0 mm M10 Czarny

10186886

Przedział cen netto
3,7487 zł - 3,7487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7318190090
  • Pełny materiał gwintu
    Stal węglowa
  • Pełny materiał podstawy
    Polipropylen
Stopy regulacyjne obrotowe 25.0 mm M6 Czarny

10252536

Przedział cen netto
13,5367 zł - 8,0575 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał gwintu
    Stal węglowa
  • Pełny materiał podstawy
    Polipropylen