Menu Search

Sześciokątny Element dystansowy M3 25.0 10.0 6.0 PEEK

Sześciokątny dystans z PEEK z gwintami wewnętrznymi zapewnia doskonałą odporność na działanie chemikaliów, palność oraz ciepło (do 260 °C). Idealne do zastosowań o wysokiej wydajności w trudnych warunkach.
Numer produktu Essentra:

20767051

Numer produktu produkcyjny:

20767051

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
l1 25.0
l2 10.0
A/F 6.0
Kolor Beżowy
Materiał PEEK
Kształt dystansu Sześciokątny
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja UL94 V-0
Standard UL
Tensile strength N 116N/mm²

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt