20767136
20767136
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | M4 |
---|---|
l1 | 18.0 |
l2 | 9.0 |
A/F | 7.0 |
Kolor | Beżowy |
Materiał | PEEK |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Specyfikacja | UL94 V-0 |
Standard | UL |
Tensile strength N | 116N/mm² |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować