Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7727 zł - 0,7727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
1,3568 zł - 1,3568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | 100 Na stanie |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,393 zł - 1,393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować