Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5896 zł - 1,5896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,1086 zł - 1,1086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | 3000 Na stanie |
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | 1960 Na stanie |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9817 zł - 0,9817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,2815 zł - 1,2815 zł | 36 Na stanie |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | 9000 Na stanie |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#8-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,6454 zł - 1,6454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
1,5339 zł - 1,5339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | 35 Na stanie |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | 4000 Na stanie |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować