Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2647 zł - 1,2647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2647 zł - 1,2647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | 4487 Na stanie |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4079 zł - 0,4079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 50 Na stanie |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5103 zł - 0,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5103 zł - 0,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10175316 | 0,6372 zł - 0,6372 zł | 148 Na stanie |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0,6372 zł - 0,6372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0193 zł - 1,0193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6372 zł - 0,6372 zł | 1400 Na stanie |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 4000 Na stanie |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 650 Na stanie |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować